メインコンテンツに移動

pkg_7780 (HBGA 729)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0729FC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P729F5-100-NN3-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HBGA729-29x29-1.00
Package Status
Active
Package Type
HBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7780
Lead Count
729
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
29mm
29mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
29 x 29 x 3.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 217 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 454 KB
4件