メインコンテンツに移動

pkg_7782 (BGA 729)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0729FD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P729S7-100-C7
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA729-29x29-1.00
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7782
Lead Count
729
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
29mm
29mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.61mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
29 x 29 x 2.61

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 245 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 56 KB
4件