メインコンテンツに移動

pkg_7789 (BGA 225)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0225CD-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S225S1-150-B1-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA225-27x27-1.50
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7789
Lead Count
225
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.38mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27 x 27 x 2.38

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 214 KB
キャリア/パッケージ PDF 255 KB
キャリア/パッケージ PDF 190 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
キャリア/パッケージ PDF 28 KB
パッケージ外形図 PDF 22 KB
7件