メインコンテンツに移動

pkg_7805 (HBGA 480)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0480DE-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P480F2-127-WNF-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HBGA480-45x45-1.27
Package Status
Active
Package Type
HBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7805
Lead Count
480
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
45mm
45mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.95mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
45 x 45 x 1.95

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 446 KB
4件