タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRBG0576DB-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P576S9-127-H6-1 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HBGA576-40x40-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | HBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_7813 |
Lead Count | 576 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 40mm |
幅 | 40mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
40 x 40 x 2.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 202 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 35 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 42 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 143 KB | |
5件
|