メインコンテンツに移動

pkg_7816 (HBGA 580)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0580DB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P580S9-127-K6-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HBGA580-45x45-1.27
Package Status
Active
Package Type
HBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7816
Lead Count
580
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
45mm
45mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
45 x 45 x 2.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
キャリア/パッケージ PDF 26 KB
パッケージ外形図 PDF 40 KB
5件