メインコンテンツに移動

pkg_7825 (HLBGA 272)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0272DA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S272S2-127-C6-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HLBGA272-29x29-1.27
Package Status
Active
Package Type
HLBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7825
Lead Count
272
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
29mm
29mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
29 x 29 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
キャリア/パッケージ PDF 44 KB
キャリア/パッケージ PDF 42 KB
パッケージ外形図 PDF 26 KB
5件