メインコンテンツに移動

pkg_7834 (DIP 18)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRDP0018AE-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P18C-100-300B-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-DIP18-0300-2.54
Package Status
Active
Package Type
DIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7834
Lead Count
18
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
21.95mm
6.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
5.08mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
21.95 x 6.4 x 5.08

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 153 KB
キャリア/パッケージ PDF 146 KB
キャリア/パッケージ PDF 211 KB
キャリア/パッケージ PDF 235 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
5件