メインコンテンツに移動

pkg_7855 (DIP 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRDP0032AC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P32C-100-300WA-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-DIP32-0300-2.54
Package Status
Active
Package Type
DIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7855
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.62mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
5.08mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 151 KB
キャリア/パッケージ PDF 153 KB
キャリア/パッケージ PDF 183 KB
キャリア/パッケージ PDF 235 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
5件