メインコンテンツに移動

pkg_7871 (LFBGA 121)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0121JA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA121-8x8-0.65
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7871
Lead Count
121
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.31mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8 x 8 x 1.31

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 179 KB
パッケージ外形図 PDF 64 KB
3件