メインコンテンツに移動

pkg_7883 (LFBGA 157)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0157GB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P157F1-80-FAA-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA157-14X14-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7883
Lead Count
157
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.38mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14 x 14 x 1.38

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 352 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 347 KB
4件