タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLBG0249JB-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P249F1-65-ENG |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LFBGA249-13x13-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_7932 |
Lead Count | 249 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 13mm |
幅 | 13mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.51mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
13 x 13 x 1.51 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 269 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 197 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 33 KB | |
4件
|