メインコンテンツに移動

pkg_7939 (TFBGA 301)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTBG0301LA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P301F1-40-DAF-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFBGA301-9.5x9.5-0.40
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7939
Lead Count
301
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.5mm
9.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.5 x 9.5 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 221 KB
キャリア/パッケージ PDF 179 KB
パッケージ外形図 PDF 373 KB
4件