タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLBG0303JA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P303F1-65-GA4 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LFBGA303-16x16-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_7940 |
Lead Count | 303 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 16mm |
幅 | 16mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.53mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
16 x 16 x 1.53 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 278 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 197 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 251 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 35 KB | |
5件
|