タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRBG0655GB-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P655F5-80-JF2-2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-FBGA655-19.5x24.5-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | FBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_7983 |
Lead Count | 655 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 24.5mm |
幅 | 19.5mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.45mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
24.5 x 19.5 x 2.45 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 231 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 249 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 190 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 202 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 313 KB | |
6件
|