メインコンテンツに移動

pkg_7992 (HFBGA 841)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0841GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P841F5-80-LN2-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HFBGA841-25x25-0.80
Package Status
Active
Package Type
HFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7992
Lead Count
841
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
25mm
25mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
25 x 25 x 3.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 318 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 429 KB
4件