メインコンテンツに移動

pkg_7995 (VFBGA 85)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVBG0085KB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P85F1-50-BAA-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-VFBGA85-6x6-0.50
Package Status
Active
Package Type
VFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7995
Lead Count
85
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.98mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6 x 6 x 0.98

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 249 KB
キャリア/パッケージ PDF 376 KB
キャリア/パッケージ PDF 298 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 317 KB
6件