タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTLG0168JA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P168FC-65-DN1 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-TFLGA168-11x11-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | TFLGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8015 |
Lead Count | 168 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 11mm |
幅 | 11mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
11 x 11 x 1.2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 216 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 316 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 182 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 200 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 22 KB | |
6件
|