タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PVLG0049KA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P49FC-50-AN3-1 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-VFLGA49-5x5-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | VFLGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8021 |
Lead Count | 49 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 5mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.98mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
5 x 5 x 0.98 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 232 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 746 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 298 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 200 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 69 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 354 KB | |
6件
|