メインコンテンツに移動

pkg_8030 (LBGA 165)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0165FG-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P165F5-100-FQ1-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LBGA165-15x17-1.00
Package Status
Active
Package Type
LBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8030
Lead Count
165
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17mm
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.46mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17 x 15 x 1.46

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 218 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 832 KB
4件