メインコンテンツに移動

pkg_8036 (LQFP 44)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0044GD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P44G-80-22-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LQFP44-10x10-0.80
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8036
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 10 x 1.65

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 47 KB
キャリア/パッケージ PDF 208 KB
キャリア/パッケージ PDF 211 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 11 KB
5件