メインコンテンツに移動

pkg_8058 (QFJ 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQJ0032DB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P32L-50A-4
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFJ32-11.5x14.04-1.27
Package Status
Active
Package Type
QFJ
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8058
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14.04mm
11.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.04 x 11.5 x 4.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 224 KB
パッケージ外形図 PDF 11 KB
2件