メインコンテンツに移動

pkg_8077 (QFP 184)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0184JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P184GN-65-LGT-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFP184-32x32-0.65
Package Status
Active
Package Type
QFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8077
Lead Count
184
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
32mm
32mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
32 x 32 x 3.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 199 KB
キャリア/パッケージ PDF 216 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 204 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 29 KB
パッケージ外形図 PDF 14 KB
8件