メインコンテンツに移動

pkg_8109 (QFP 80)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0080GF-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P80G-80-12-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFP80-14x20-0.80
Package Status
Active
Package Type
QFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8109
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.45mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 14 x 2.45

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 211 KB
パッケージ外形図 PDF 12 KB
5件