タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRQP0044GE-D |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
S44GB-80-3S4-1 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-QFP44-10x10-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | QFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8123 |
Lead Count | 44 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10mm |
幅 | 10mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
3.1mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
10 x 10 x 3.1 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 199 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 222 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 51 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 172 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 170 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 212 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 196 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 11 KB | |
9件
|