メインコンテンツに移動

pkg_8145 (SDIP 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRDP0032BD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P32CS-70-CAA-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SDIP32-0300-1.78
Package Status
Active
Package Type
SDIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8145
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.62mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.6mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 272 KB
1件