タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSJ0036DC-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P36LE-400A-2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-SOJ36-0400-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOJ |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8165 |
Lead Count | 36 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 23.6mm |
幅 | 10.16mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
3.7mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
23.6 x 10.16 x 3.7 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 212 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 22 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 63 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 11 KB | |
4件
|