メインコンテンツに移動

pkg_8169 (SOJ 26)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSJ0026DA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S26LA-300A-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOJ26-0300-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOJ
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8169
Lead Count
26
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17.3mm
7.62mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.3 x 7.62 x 3.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 199 KB
キャリア/パッケージ PDF 37 KB
キャリア/パッケージ PDF 63 KB English
パッケージ外形図 PDF 10 KB
4件