メインコンテンツに移動

pkg_8189 (SOP 44)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0044DA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P44GX-50-600A1-4
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP44-0600-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8189
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27.83mm
13.24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.83 x 13.24 x 3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 227 KB
キャリア/パッケージ PDF 203 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 76 KB
キャリア/パッケージ PDF 198 KB
キャリア/パッケージ PDF 184 KB
キャリア/パッケージ PDF 208 KB
キャリア/パッケージ PDF 216 KB
パッケージ外形図 PDF 12 KB
9件