メインコンテンツに移動

pkg_8202 (SSOP 70)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0070GB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P70G7-80-500A-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP70-0500-0.80
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8202
Lead Count
70
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12.7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 212 KB
キャリア/パッケージ PDF 198 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 50 KB
パッケージ外形図 PDF 11 KB
5件