メインコンテンツに移動

pkg_8212 (TFQFP 100)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTQP0100LD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S100GK-40-9EV-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFQFP100-12x12-0.40
Package Status
Active
Package Type
TFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8212
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12 x 12 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 216 KB
キャリア/パッケージ PDF 255 KB
キャリア/パッケージ PDF 204 KB
キャリア/パッケージ PDF 209 KB
キャリア/パッケージ PDF 172 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 22 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 12 KB
9件