タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTSP0026KA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
S26GS-50-9JH-1 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-TSSOP26-0300-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | TSSOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8312 |
Lead Count | 26 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 6.65mm |
幅 | 6.1mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
6.65 x 6.1 x 1.2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 205 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 154 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 203 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 171 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 41 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 102 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 10 KB | |
8件
|