メインコンテンツに移動

pkg_8326 (HWQFN 56)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWQN0056KD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P56K9-50-9B4
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HWQFN56-8x8-0.50
Package Status
Active
Package Type
HWQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8326
Lead Count
56
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8 x 8 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 897 KB
キャリア/パッケージ PDF 108 KB
キャリア/パッケージ PDF 226 KB
キャリア/パッケージ PDF 86 KB English
パッケージ外形図 PDF 25 KB
5件