メインコンテンツに移動

pkg_8375 (S-XFBGA 36)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SXBG0036KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P36FH-50-2P3-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
S-XFBGA36-3.11x3.56-0.50
Package Status
Active
Package Type
S-XFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8375
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.56mm
3.11mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.52mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.56 x 3.11 x 0.52

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 308 KB
2件