メインコンテンツに移動

pkg_8379 (S-WFBGA 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SWBG0064KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P64FH-50-AN2-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
S-WFBGA64-4.55x4.55-0.50
Package Status
Active
Package Type
S-WFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8379
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.55mm
4.55mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.55 x 4.55 x 0.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 327 KB
2件