メインコンテンツに移動

pkg_9335 (SOP 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0032DF-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
32P2S-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP32-11.4x20.75-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_9335
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20.75mm
11.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.05mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20.75 x 11.4 x 3.05

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 113 KB
キャリア/パッケージ PDF 93 KB
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
パッケージ外形図 PDF 35 KB
4件