メインコンテンツに移動

pkg_9435 (HLFQFP 144)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0144KE-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
T144GJ-50A-GBG-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HLFQFP144-20x20-0.50
Package Status
Active
Package Type
HLFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_9435
Lead Count
144
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
20mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 20 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 205 KB English
キャリア/パッケージ PDF 304 KB
キャリア/パッケージ PDF 60 KB
キャリア/パッケージ PDF 86 KB
キャリア/パッケージ PDF 176 KB
キャリア/パッケージ PDF 209 KB
キャリア/パッケージ PDF 225 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
パッケージ外形図 PDF 47 KB
9件