メインコンテンツに移動

pkg_9835 (BGA 408)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0408FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
T408F1-100-MNM-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA408-27x27-1.00
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_9835
Lead Count
408
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.43mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27 x 27 x 2.43

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 255 KB
キャリア/パッケージ PDF 190 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 183 KB
5件