タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSP0036JA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
FP-36DT |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HSSOP36-11x14.1-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | HSSOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_985 |
Lead Count | 36 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 14.1mm |
幅 | 11mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
3.6mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
14.1 x 11 x 3.6 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 331 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 124 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 128 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 107 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 36 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 28 KB | |
6件
|