メインコンテンツに移動

PL44 (PLCC 44)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PLCC 16.51x16.51x3.63 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PLCC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PL44
カテゴリ
240
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
No
長さ
16.51mm
Pb Free Category
e0
16.51mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.63mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
16.51 x 16.51 x 3.63

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 112 KB
製品変更通知 PDF 281 KB
2件