メインコンテンツに移動

QAQ (TQFP-EP 44)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q44.10X10A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QAQ
Package Description
Descriptive text for this package.
44 LEAD 10x10 mm EPTQFP - ATP
Package Status
Active
Package Type
TQFP-EP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QAQ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.01mm
10.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.01 x 10.01 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 95 KB
1件