メインコンテンツに移動

SB48 (SB 48)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SB 61.72x15.24x3.30 mm 2.54mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SB
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
SB48
カテゴリ
NP
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
No
長さ
61.72mm
Pb Free Category
e0
15.24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.3mm
Peak Reflow Temp
240°C
Pitch
2.54mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
61.72 x 15.24 x 3.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 492 KB
1件