メインコンテンツに移動

SC10 (NA 10)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
NA 7.00x5.00x2.00 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
NA
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
SC10
カテゴリ
G
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
Pb Free Category
e3 Sn
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.0 x 5.0 x 2.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 67 KB
1件