メインコンテンツに移動

WEZ (WLCSP-BP 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W5X8.40
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WEZ
Package Description
Descriptive text for this package.
40 Ball WLCSP, 5x8 ARRAY, 0.4mm Pitch-ASECL
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WEZ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.27mm
2.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.3mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.27 x 2.01 x 0.30

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 118 KB
1件