メインコンテンツに移動

WFK (WLCSP-BPBC 30)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
W5X6.30A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WFK
Package Description
Descriptive text for this package.
30 Ball WLCSP, 5x6 ARRAY, 0.4mm Pitch(with BSC) - ASECL
Package Status
Active
Package Type
WLCSP-BPBC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WFK
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
30
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.61mm
2.33mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.54mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.61 x 2.33 x 0.54

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 133 KB
1件