概要
説明
The µPC4064 is a low power J-FET input quad operational amplifier that will operate at voltage levels as low as ±2 V. Input current is typically less than 1mA. With input bias and offset currents as low as a few pA, the µPC4064 is an excellent choice for hand-held measurement equipment.
特長
- Low supply current: 800 µA (TYP.)
- Very low input bias and offset currents
- High input impedance...J-FET Input Stage
- Low supply voltage operation
- Output short circuit protection
- Internal frequency compensation
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。