メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The μPC451A is a dual operational amplifier designed for single power supply operation. Main features include low-voltage operation, a common-mode input voltage that ranges from V (GND) level, an output from a V (GND) level that is determined by the output stage utilizing Class C push-pull circuit with 50μA (TYP. ) constant current, and low current consumption. In addition, this amplifier supports both positive and negative power supply and can be used in various amplifier circuits. The μPC1251A which is a dual type with the same circuit configuration is also available under this series of operational amplifiers.

特長

  • AEC-Q100 Compliance
  • Input Offset Voltage: ±2mV (TYP.)
  • Input Offset Current: ±5nA (TYP.)
  • Large Signal Voltage Gain: 100000 (TYP.)
  • Internal Frequency Compensation
  • Output Short-Circuit Protection

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 627 KB English
カタログ PDF 5.67 MB English
製品変更通知 PDF 1.50 MB English
製品別信頼性資料 PDF 159 KB
製品変更通知 PDF 733 KB English
製品別信頼性資料 PDF 138 KB
その他資料 PDF 450 KB
その他資料 PDF 610 KB
その他資料 PDF 451 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models