概要
説明
ISL28110, ISL28210は低ノイズ、高スルーレート、低入力バイアス電流とオフセット電圧を特徴とするシングルおよびデュアルJFETアンプで、高精度と低ノイズが重要なハイインピーダンスアプリケーションに理想的な選択となります。高精度、低ノイズ、高速性を兼ね備え、フットプリントが小さいため、競合する類似部品と比較して優れた価値と柔軟性を提供します。本アンプの用途として、精密医療・分析機器、センサ・コンディショニング、精密電源制御、産業用制御機器、フォトダイオードアンプなどが挙げられます。ISL28110シングル・アンプとISL28210デュアル・アンプは8Ld SOICパッケージで提供されます。すべてのデバイスは標準的なピン構成で提供され、-40℃から+125℃の拡張温度範囲で動作します。
特長
- 広い電源範囲:9V~40V
- 低電圧ノイズ:6nV/√Hz
- 入力バイアス電流:2pA
- 高スルーレート:23V/μs
- 高帯域幅:12.5MHz
- 低入力オフセット: 300μV (最大)
- オフセット・ドリフト:グレードC 10µV/°C
- 低消費電流:2.55mA
- 動作温度範囲:-40°C ~ +125°C
- 小型パッケージ(シングル、デュアル)
- 位相反転なし
- 鉛フリー(RoHS指令準拠)
製品比較
アプリケーション
- 精密機器
- フォトダイオードアンプ
- ハイインピーダンスバッファ
- 医療機器
- アクティブフィルタブロック
- 産業用制御機器
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター