メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL28130、ISL28230、ISL28430は1.8V~5.5Vおよび±0.9V~±2.75Vの単一および二重電源動作に最適化された、シングル/デュアル/クワッド低消費電力、低オフセット・ドリフトのオペアンプです。ISL28130、ISL28230、ISL28430は20μAの低電源電流とレール・ツー・レール入出力により、様々なアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプとなります。ISL28130、ISL28230、ISL28430は2本の単三電池またはシングルリチウムイオン電池で動作するモバイル機器に最適です。ISL28130は業界標準のピンアウトで、5Ld SOT-23、5Ld SC70、8Ld SOICパッケージが用意されています。ISL28230は業界標準のピンアウトで、8Ld MSOP、8Ld SOIC、8Ld DFNパッケージが用意されています。ISL28430は14 Ld TSSOPと14 Ld SOICのパッケージが用意されています。市販のデバイスは、0℃~70℃の温度範囲で動作します。全温度範囲デバイスは、-40℃~125℃の温度範囲で動作します。

特長

  • 低入力オフセット電圧:最大40µV
  • 低オフセット・ドリフト:最大150nV/°C
  • 入力バイアス電流:最大250pA
  • 静止電流(アンプあたり):標準20μA
  • シングル電源範囲:+1.8V~+5.5V
  • デュアル電源範囲:±0.9V~±2.75V
  • 低ノイズ(0.01Hz〜10Hz):標準1.1µVP-P
  • レール・ツー・レール入出力

製品比較

アプリケーション

  • Bi-directional current sense
  • Temperature measurement
  • Medical equipment
  • Electronic weigh scales
  • Precision/strain gauge sensor
  • Precision regulation
  • Low Ohmic current sense
  • High gain analog front ends

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター