メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL28433 is a quad micropower, chopper stabilized operational amplifier that is optimized for single and dual supply operation from 1.65V to 6.0V and ± 0.825V to ± 3.0V. Their low supply current of 18µA and wide input range enable the ISL28433 to be an excellent general-purpose op amp for a wide range of applications. The ISL28433 is ideal for handheld devices that operate off 2 AA or single Li-ion batteries. The ISL28433 is available in 14 Ld TSSOP, 14 Ld SOIC and 14 Ld 3mm x 4mm TDFN packages. The device operates over the temperature range of -40 °C to +125 °C.

特長

  • Low Input Offset Voltage: 6µV, Max.
  • Low Offset Drift: 0.05µV/°C, Max.
  • Quiescent Current (Per Amplifier): 18µA, Typ.
  • Single Supply Range: +1.65V to +6.0V
  • Dual Supply Range: ±0.825V to ±3.0V
  • Low Noise (0.01Hz to 10Hz): 1.0µVP-P, Typ.
  • Rail-to-Rail Inputs and Output
  • Input Bias Current: 180pA, Max.
  • Operating Temperature Range: -40 °C to +125 °C

製品比較

アプリケーション

  • Bidirectional Current Sense
  • Temperature Measurement
  • Medical Equipment
  • Electronic Weigh Scales
  • Precision/Strain Gauge Sensor
  • Precision Regulation
  • Low Ohmic Current Sense
  • High Gain Analog Front Ends

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター